Draaimomentgrepen zijn bedieningselementen volgens bedrijfsnormen. Draaimomentgrepen worden gebruikt wanneer met de hand uitgeoefende kracht beperkt moet zijn of een gedefinieerde waarde moet hebben (2 tot 7,5 Nm, afhankelijk van de uitvoering).
De handgreep met geintregreerd momentmechanisme, zoals bekend van de momentsleutel, maakt een gedefinieerde momentlimiet mogelijk bij het aandraaien. Het bereieken van het koppel resulteert in een "overlocking. Voor het vrijgeven wordt het koppel voor onbepaalde tijd vrijgegegven.
Het assortiment omvat uit voorraad: