Productfilter
Uw selectie resulteerde in 12 resultaten
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
t1 min.: 12,5 mm
t2 : 5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 45 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
t1 min.: 14 mm
t2 : 4,2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 68 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
t1 min.: 18 mm
t2 : 5,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 109 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
t1 min.: 26,5 mm
t2 : 6,6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 213 g
show article view
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 15 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 51 g
show article view
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 25 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 52 g
show article view
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 20 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 81 g
show article view
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 35 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 86 g
show article view
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 136 g
show article view
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 40 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 141 g
show article view
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 259 g
show article view
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 50 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 273 g
show article view
Materiaal
Greep
Binnendeel
staal, genitreerd, gebruneerd
Schroef
staal, kwaliteit 8.8, gezwart
Datasheet EH 24700. Kruisgrepen – met axiaallager
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."