De voordelen van het axiaallager:
Dit artikel 24700.0080 - Kruisgrepen met axiaallager / met draadbus (d1: 80 mm, d2: M12) is een variant van de artikelgroep Kruisgrepen met axiaallager (EH 24700.)
Greep
Binnendeel
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."