Kruis­greep­s­chroe­ven gelijk aan DIN 6335, roestvast staal A4

EH 24731.

Deze draadstiften met handpalmgreep zijn vervaardigd volgens DIN 6335, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze draadstiften met handpalmgreep geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.

De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24731.0105
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
24731.0110
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 75 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24731.0115
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 76 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24731.0120
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 80 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24731.0125
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 132 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
24731.0130
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 136 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24731.0135
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 137 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24731.0140
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 144 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Artikelnummer:
24731.0145
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 152 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24731.0150
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 248 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24731.0155
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 256 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24731.0160
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 263 g
show article view
Kruisgreepschroeven

Materiaal

Greep

  • Roestvast staal  A4, gepolijst

Schroef

  • RVS A4
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24731. Kruisgreepschroeven – gelijk aan DIN 6335, roestvast staal A4
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."