24731.0150 - Kruisgreepschroeven
gelijk aan DIN 6335, roestvast staal A4

Deze draadstiften met handpalmgreep zijn vervaardigd volgens DIN 6335, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze draadstiften met handpalmgreep geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.

De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.

Dit artikel 24731.0150 - Kruisgreepschroeven gelijk aan DIN 6335, roestvast staal A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 30 mm) is een variant van de artikelgroep Kruis­greep­s­chroe­ven gelijk aan DIN 6335, roestvast staal A4 (EH 24731.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24731.0150
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 248 g
Kruisgreepschroeven

Materiaal

Greep

  • Roestvast staal  A4, gepolijst

Schroef

  • RVS A4
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24731.0150
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."