24440.0422 - Verstelbare klemhefbomen

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24440.0422
Documenten
Verstelbare klemhefbomen
  • met draadeind – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Gewicht: 422 g
Verstelbare klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • staal, gezwart

Binnendelen

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Schroef

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Kogelknop

  • kunststof (PF 31), zwart, DIN 319

Opmerkingen

Het schroefdraad kan verwisseld worden.

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24440.0422
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."