Productfilter
Uw selectie resulteerde in 69 resultaten
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1, Staal
d1 : 21 mm
d2 : M6
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
t min.: 11 mm
Gewicht: 91 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1, Staal
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
t min.: 11 mm
Gewicht: 89 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1, Staal
d1 : 24 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
t min.: 14 mm
Gewicht: 159 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1, Staal
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
t min.: 14 mm
Gewicht: 153 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1, Staal
d1 : 28 mm
d2 : M10
d3 : 19 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
t min.: 17 mm
Gewicht: 255 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1, Staal
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
t min.: 17 mm
Gewicht: 248 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1, Staal
d1 : 33 mm
d2 : M12
d3 : 23 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
t min.: 23 mm
Gewicht: 365 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1, Staal
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
t min.: 23 mm
Gewicht: 347 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M16
d3 : 30 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
t min.: 36 mm
Gewicht: 622 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadbus – Afbeelding 1, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
t min.: 36 mm
Gewicht: 599 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 12 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Gewicht: 98 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 16 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Gewicht: 99 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 20 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Gewicht: 103 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 25 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Gewicht: 102 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 32 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Gewicht: 105 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 40 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Gewicht: 112 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 50 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Gewicht: 109 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 63 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Gewicht: 114 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Gewicht: 172 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 20 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Gewicht: 173 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 25 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Gewicht: 174 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 32 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Gewicht: 177 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 40 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Gewicht: 184 g
show article view
Materiaal:
staal, gezwart
Meer details
met draadeind – Afbeelding 2, Staal
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 50 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Gewicht: 185 g
show article view
Materiaal
Hefboom
staal, gezwart
RVS 1.4305, mat gestraald
Binnendelen
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
RVS 1.4305, mat gestraald
Kogelknop
kunststof (PF 31), zwart, DIN 319
Schroef
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
RVS 1.4305
Opmerkingen
Het schroefdraad kan verwisseld worden.
Werking
Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.
Datasheet EH 24440. Verstelbare klemhefbomen
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.