Span­moe­ren gelast, dubbelzijdig

EH 24470.

Maakt tweehandige bediening mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Ma­te­ri­aal
l ~ [mm]
d1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24470.0706
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Staal
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Gewicht: 63 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24470.0708
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Staal
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 116 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24470.0710
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Staal
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 210 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24470.0712
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Staal
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Gewicht: 432 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Artikelnummer:
24470.0716
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Staal
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Gewicht: 716 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24470.0806
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Gewicht: 63 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24470.0808
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 116 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24470.0810
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 210 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24470.0812
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Gewicht: 432 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Artikelnummer:
24470.0816
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Gewicht: 716 g
show article view
Spanmoeren

Materiaal

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4301, mat gestraald
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24470. Spanmoeren – gelast, dubbelzijdig
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.