24470.0712 - Spanmoeren
gelast, dubbelzijdig

Maakt tweehandige bediening mogelijk.

Dit artikel 24470.0712 - Spanmoeren gelast, dubbelzijdig / (l: ~ 94,5 mm) is een variant van de artikelgroep Span­moe­ren gelast, dubbelzijdig (EH 24470.)

Ma­te­ri­aal
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24470.0712
Documenten
Spanmoeren
  • Staal
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Gewicht: 432 g
Spanmoeren

Materiaal

  • staal, galvanisch verzinkt
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24470.0712
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."