24470.0806 - Spanmoeren
gelast, dubbelzijdig

Maakt tweehandige bediening mogelijk.

Dit artikel 24470.0806 - Spanmoeren gelast, dubbelzijdig / (l: ~ 47,5 mm) is een variant van de artikelgroep Span­moe­ren gelast, dubbelzijdig (EH 24470.)

Ma­te­ri­aal
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24470.0806
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Gewicht: 63 g
Spanmoeren

Materiaal

  • RVS 1.4301, mat gestraald
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24470.0806
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."