Span­moe­ren gelast

EH 24470.

Goedkope uitvoering voor DIN 99.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Ma­te­ri­aal
l1 [mm]
d1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24470.0506
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Staal
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24470.0508
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Staal
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Gewicht: 83 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24470.0510
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Staal
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Gewicht: 149 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24470.0512
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Staal
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Gewicht: 313 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, galvanisch verzinkt
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Artikelnummer:
24470.0516
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Staal
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Gewicht: 533 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24470.0606
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24470.0608
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Gewicht: 83 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24470.0610
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Gewicht: 149 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24470.0612
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Gewicht: 313 g
show article view
Spanmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Artikelnummer:
24470.0616
CAD
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Gewicht: 533 g
show article view
Spanmoeren

Materiaal

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4301, mat gestraald
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24470. Spanmoeren – gelast
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.