24470.0610 - Spanmoeren
gelast

Goedkope uitvoering voor DIN 99.

Dit artikel 24470.0610 - Spanmoeren gelast / (l1: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Span­moe­ren gelast (EH 24470.)

Ma­te­ri­aal
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24470.0610
Documenten
Spanmoeren
  • Roestvast staal
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Gewicht: 149 g
Spanmoeren

Materiaal

  • RVS 1.4301, mat gestraald
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24470.0610
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."