Ke­gel­gre­pen DIN 99

EH 24470.

Uw selectie resulteerde in 22 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
l1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
schuin, met gladde boring, vorm L
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
24470.0105
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met gladde boring, vorm L – Afbeelding 1, Staal
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2 H7: 6 mm
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Gewicht: 16 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met gladde boring, vorm L
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
24470.0106
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met gladde boring, vorm L – Afbeelding 1, Staal
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Gewicht: 37 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met gladde boring, vorm L
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24470.0108
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met gladde boring, vorm L – Afbeelding 1, Staal
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met gladde boring, vorm L
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24470.0110
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met gladde boring, vorm L – Afbeelding 1, Staal
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Gewicht: 140 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met gladde boring, vorm L
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24470.0112
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met gladde boring, vorm L – Afbeelding 1, Staal
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Gewicht: 282 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met gladde boring, vorm L
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24470.0116
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met gladde boring, vorm L – Afbeelding 1, Staal
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Gewicht: 553 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met gladde boring, vorm L
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24470.0120
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met gladde boring, vorm L – Afbeelding 1, Staal
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 40 mm
  • d1: 32 mm
  • d2 H7: 24 mm
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Gewicht: 1096 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24470.0305
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Staal
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24470.0306
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Staal
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Gewicht: 38 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24470.0308
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Staal
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Gewicht: 74 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24470.0310
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Staal
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Gewicht: 142 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24470.0312
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Staal
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Gewicht: 297 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M20
Artikelnummer:
24470.0316
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Staal
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 31 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: M20
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Gewicht: 574 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Artikelnummer:
24470.0320
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Staal
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Gewicht: 1140 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met gladde boring, vorm L
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
24470.0206
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met gladde boring, vorm L – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Gewicht: 37 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met gladde boring, vorm L
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24470.0208
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met gladde boring, vorm L – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met gladde boring, vorm L
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24470.0210
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met gladde boring, vorm L – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Gewicht: 140 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24470.0405
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24470.0406
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Gewicht: 38 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24470.0408
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Gewicht: 74 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24470.0410
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Gewicht: 142 g
show article view
Kegelgrepen
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24470.0412
CAD
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Gewicht: 297 g
show article view
Kegelgrepen

Materiaal

  • staal, gezwart
  • RVS 1.4305, mat gestraald
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24470. Kegelgrepen – DIN 99
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.