24470.0406 - Kegelgrepen
DIN 99

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
schuin, met schroefdraad, vorm N
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24470.0406
Documenten
Kegelgrepen
  • schuin, met schroefdraad, vorm N – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Gewicht: 38 g
Kegelgrepen

Materiaal

  • RVS 1.4305, mat gestraald
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24470.0406
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."