Kar­tel­moe­ren DIN 6303

EH 24480.

Uw selectie resulteerde in 20 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
zonder pengat, vorm A
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24480.0005
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • zonder pengat, vorm A – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 16 g
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
zonder pengat, vorm A
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24480.0006
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • zonder pengat, vorm A – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Gewicht: 27 g
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
zonder pengat, vorm A
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24480.0008
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • zonder pengat, vorm A – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Gewicht: 46 g
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
zonder pengat, vorm A
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24480.0010
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • zonder pengat, vorm A – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Gewicht: 83 g
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
zonder pengat, vorm A
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24480.0012
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • zonder pengat, vorm A – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 123 g
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
met een pengat, vorm B
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24480.0105
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • met een pengat, vorm B – Afbeelding 2, automatenstaal
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 voorgeboord: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 15 g
  • Geschikte cilindrische pen DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
met een pengat, vorm B
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24480.0106
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • met een pengat, vorm B – Afbeelding 2, automatenstaal
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 voorgeboord: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Gewicht: 25 g
  • Geschikte cilindrische pen DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
met een pengat, vorm B
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24480.0108
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • met een pengat, vorm B – Afbeelding 2, automatenstaal
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 voorgeboord: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Gewicht: 45 g
  • Geschikte cilindrische pen DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
met een pengat, vorm B
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24480.0110
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • met een pengat, vorm B – Afbeelding 2, automatenstaal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 voorgeboord: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Gewicht: 86 g
  • Geschikte cilindrische pen DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
met een pengat, vorm B
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24480.0112
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • met een pengat, vorm B – Afbeelding 2, automatenstaal
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 voorgeboord: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 121 g
  • Geschikte cilindrische pen DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
zonder pengat, vorm A
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24480.0205
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • zonder pengat, vorm A – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 16 g
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
zonder pengat, vorm A
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24480.0206
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • zonder pengat, vorm A – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Gewicht: 27 g
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
zonder pengat, vorm A
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24480.0208
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • zonder pengat, vorm A – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Gewicht: 46 g
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
zonder pengat, vorm A
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24480.0210
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • zonder pengat, vorm A – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Gewicht: 83 g
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
zonder pengat, vorm A
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24480.0212
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • zonder pengat, vorm A – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 123 g
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
met een pengat, vorm B
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24480.0305
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • met een pengat, vorm B – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 voorgeboord: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 15 g
  • Geschikte cilindrische pen DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
met een pengat, vorm B
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24480.0306
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • met een pengat, vorm B – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 voorgeboord: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Gewicht: 25 g
  • Geschikte cilindrische pen DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
met een pengat, vorm B
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24480.0308
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • met een pengat, vorm B – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 voorgeboord: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Gewicht: 45 g
  • Geschikte cilindrische pen DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
met een pengat, vorm B
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24480.0310
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • met een pengat, vorm B – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 voorgeboord: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Gewicht: 86 g
  • Geschikte cilindrische pen DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Kartelmoeren
Ver­sie:
met een pengat, vorm B
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24480.0312
CAD
Documenten
Kartelmoeren
  • met een pengat, vorm B – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 voorgeboord: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 121 g
  • Geschikte cilindrische pen DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Kartelmoeren

Materiaal

  • automatenstaal, gezwart
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Montage

Bij de vorm B moet het gat na boren binnen het tolerantiegebied H7 liggen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24480. Kartelmoeren – DIN 6303
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.