24480.0106 - Kartelmoeren
DIN 6303

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een pengat, vorm B
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24480.0106
Documenten
Kartelmoeren
  • met een pengat, vorm B – Afbeelding 2, automatenstaal
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 voorgeboord: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Gewicht: 25 g
  • Geschikte cilindrische pen DIN 7: 1,5 m6 x 16
Kartelmoeren

Materiaal

  • automatenstaal, gezwart

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Montage

Bij de vorm B moet het gat na boren binnen het tolerantiegebied H7 liggen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24480.0106
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."