Productfilter
Uw selectie resulteerde in 12 resultaten
Versie:
met bevestigingsflens
Meer details
met bevestigingsflens – Afbeelding 1, zilver
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 75 g
show article view
Versie:
met bevestigingsflens
Meer details
met bevestigingsflens – Afbeelding 1, zilver
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 83 g
show article view
Versie:
met bevestigingsflens
Meer details
met bevestigingsflens – Afbeelding 1, zwart
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 75 g
show article view
Versie:
met bevestigingsflens
Meer details
met bevestigingsflens – Afbeelding 1, zwart
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 83 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2, zilver
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 57 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2, zilver
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 65 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2, zwart
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 57 g
show article view
Meer details
met draadbus – Afbeelding 2, zwart
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 65 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 3, zilver
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 69 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 3, zilver
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 76 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 3, zwart
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 69 g
show article view
Meer details
met buitendraad – Afbeelding 3, zwart
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Belastbaarheid F max.: 450 N
Gewicht: 76 g
show article view
Materiaal
Flensdeel
Zamak, geplastificeerd, zwart
Hefboom
Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur
Binnendelen
Gegoten zink
Staal
kunststof
Datasheet EH 24101. Draaigrendels – vleugelgreep enkelzijdig
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."