Voor het vergrendelen van deuren, laden, maar ook te gebruiken als transporthulp etc.
De verdraaiing is 4 x 90° vergrendelbaar.
Dit artikel 24101.0261 - Draaigrendels vleugelgreep enkelzijdig / met buitendraad (d1: 17 mm, l1: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Draaigrendels vleugelgreep enkelzijdig (EH 24101.)
Hefboom
Binnendelen
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."