24321.0475 - Buisvormige handgrepen
recht

Buisvormige handgrepen worden bijvoorbeeld gebruikt op machinedeuren.

Dit artikel 24321.0475 - Buisvormige handgrepen recht / (d1: 30 mm, l1 ±0,25: 300 mm) is een variant van de artikelgroep Buis­vor­mi­ge hand­gre­pen recht (EH 24321.)

Kleur
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24321.0475
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zwart gelijk aan RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • Gewicht: 381 g
Buisvormige handgrepen

Materiaal

Greep

  • aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur

Handvat schacht

  • Gegoten zink
  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Deksel

  • kunststof, lichtgrijs

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24321.0475
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."