Buis­vor­mi­ge hand­gre­pen recht

EH 24321.

Buisvormige handgrepen worden bijvoorbeeld gebruikt op machinedeuren.

Uw selectie resulteerde in 38 resultaten

Kleur
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikelnummer:
24321.0205
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • Gewicht: 190 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikelnummer:
24321.0210
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • Gewicht: 200 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikelnummer:
24321.0215
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • Gewicht: 200 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikelnummer:
24321.0220
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • Gewicht: 230 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikelnummer:
24321.0225
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • Gewicht: 210 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikelnummer:
24321.0230
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • Gewicht: 290 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24321.0235
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • Gewicht: 340 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24321.0240
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • Gewicht: 360 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24321.0245
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • Gewicht: 390 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24321.0250
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • Gewicht: 420 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24321.0255
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • Gewicht: 460 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24321.0260
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • Gewicht: 480 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24321.0265
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • Gewicht: 500 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24321.0270
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • Gewicht: 300 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24321.0275
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • Gewicht: 374 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24321.0280
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • Gewicht: 405 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24321.0285
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • Gewicht: 418 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24321.0290
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • Gewicht: 480 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zilver gelijk aan RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24321.0295
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver gelijk aan RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • Gewicht: 450 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikelnummer:
24321.0405
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zwart gelijk aan RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • Gewicht: 190 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikelnummer:
24321.0410
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zwart gelijk aan RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • Gewicht: 200 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikelnummer:
24321.0415
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zwart gelijk aan RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • Gewicht: 208 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikelnummer:
24321.0420
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zwart gelijk aan RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • Gewicht: 237 g
show article view
Buisvormige handgrepen
Kleur:
zwart gelijk aan RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikelnummer:
24321.0425
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zwart gelijk aan RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • Gewicht: 250 g
show article view
Buisvormige handgrepen

Materiaal

Greep

  • aluminium, geanodiseerd
  • aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur

Handvat schacht

  • Gegoten zink
  • Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Deksel

  • kunststof, lichtgrijs

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24321. Buisvormige handgrepen – recht
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."