Productfilter
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Meer details
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h ±0,02: 40 mm
a ±0,013: 150 mm
Gewicht: 45 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
Meer details
b1 x l1 : 400 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
a ±0,013: 150 mm
Gewicht: 57 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Meer details
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
a ±0,013: 200 mm
Gewicht: 71 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
Meer details
b1 x l1 : 500 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
a ±0,013: 200 mm
Gewicht: 112 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Meer details
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
a ±0,013: 200 mm
Gewicht: 141 kg
show article view
Materiaal
Opmerkingen
Speciale afmetingen op aanvraag.
Datasheet EH 1912. Opspanplaten – met fixeerboringen
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."