1912.620 - Opspanplaten
met fixeerboringen

b1 x l1 [mm]
h [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
1912.620
Documenten
Opspanplaten
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Gewicht: 141 kg
Opspanplaten

Materiaal

  • Gietijzer GG

Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1912.620
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."