By­pass-pin­kit voor Airbus A318, A319, A320, A321, A330 en A340

EH 4227.

De Bypass Pin Kit bestaat uit een kogelinsteekstift met rood handvat (vergelijkbaar met MS17985), een lanyard en een waarschuwinngswimpel "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Deze Bypass Pin Kit komt qua vorm, pasvorm en functie (FFF) overeen met het Airbus artikelnummer D23156000 en is te gebruiken voor de typen Airbus A318, A319, A320, A321, A330 en A340.

De achterkant van het label is bedrukt met deze type-informatie om de kit te identificeren.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Toe­pas­baar voor

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Toe­pas­baar voor:
D23156000
Artikelnummer:
4227.0002
Documenten
Bypass-pinkit
  • Toepasbaar voor: D23156000
  • Gewicht: 62 g
show article view

Materiaal

Stift

  • roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd

Greep

  • Aluminium, geplastificeerd, rood vergelijkbaar met RAL 3001

Label

  • Briljant polyesterweefsel met PVC-coating, karmijnrood RAL 3002

Opmerkingen

Alle verdere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

  • Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 4227. Bypass-pinkit – voor Airbus A318, A319, A320, A321, A330 en A340
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."