By­pass-pin­kit voor Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 en B787

EH 4227.

De Bypass Pin Kit bestaat uit een kogelinsteekstift met rood handvat (vergelijkbaar met MS17985), een lanyard en een waarschuwinngswimpel "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Deze Bypass Pin Kit komt qua vorm, pasvorm en functie (FFF) overeen met het Boeing artikelnummer A09003-2 en is te gebruiken voor de typen B737 600-900, B757, B767, B777, B787.

De achterkant van het label is bedrukt met deze type-informatie om de kit te identificeren.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Functie
Materiaal groep
Handvat versie

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
:
Bypass-pinkit
Artikelnummer:
4227.0005
Documenten
Bypass-pinkit
  • Gewicht: 85 g
show article view

Materiaal

Stift

  • roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd

Greep

  • Aluminium, geplastificeerd, rood vergelijkbaar met RAL 3001

Label

  • Briljant polyesterweefsel met PVC-coating, karmijnrood RAL 3002

Opmerkingen

Alle verdere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

  • Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 4227. Bypass-pinkit – voor Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 en B787
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."