SIM­PLEX-Ha­mers, 50 tot 40
TPE-soft; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel

EH 3001.

Bij deze SIMPLEX-kunststofhamer uit de Serie 3001 zijn speciale slaginzetten D50mm in de behuizing D40mm ingebouwd. De grote slagvlakken maken een maximale bescherming voor het werken op gevoelige werkstukken mogelijk

Dit model is aan beide kanten voorzien van een TPE-soft-inzetstuk (3201.051). Dit is het meest zachte inzetstuk uit de de SIMPLEX-Serie, sterk trillingsdempend en daarmee voor gevoelige werkzaamheden geschikt. Hij laat in vergelijking met reguliere rubberhamers geen ongewenste zwarte sporen na

Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend

Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen

Oversized slagdoppen bieden maximale bescherming voor de precieze behandeling van werkstukken met kwetsbare oppervlakken.

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–kunstofhamer met aan beide zijden voorzien van TPE-soft-inzetstukken (blauw, wit, slijtvast, sterk dempend)
  • Extra grote slagvlakken D50mm zijn in de behuizing D40mm ingebouwd: Een maximale bescherming voor het werken op gevoelige werkstukken
  • Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
  • Alle onderdelen zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen

Toepassingsgebied

Positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken, prototype, meubelmontage, fineren, indrijven van pennen en bussen in kwetsbare omgeving, stoffeerder/zadelmaker, afkloppen van gestoffeerde meubels, splijten van gekapt hout met een wig

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
680 g
Artikelnummer:
3001.051
SIMPLEX soft-face mallet, 50:40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 330 mm x 110 mm x 50 mm
  • Gewicht: 680 g
  • GTIN: 4030618305552
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaal

Steel

  • hout

Inzetten

  • TPE-soft, blauw 
  • vlekt niet
  • Zacht

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3001. SIMPLEX-Hamers, 50 tot 40 – TPE-soft; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."