Bij deze SIMPLEX-kunststofhamer uit de Serie 3001 zijn speciale slaginzetten D50mm in de behuizing D40mm ingebouwd. De grote slagvlakken maken een maximale bescherming voor het werken op gevoelige werkstukken mogelijk
Dit model is aan beide kanten voorzien van een TPE-soft-inzetstuk (3201.051). Dit is het meest zachte inzetstuk uit de de SIMPLEX-Serie, sterk trillingsdempend en daarmee voor gevoelige werkzaamheden geschikt. Hij laat in vergelijking met reguliere rubberhamers geen ongewenste zwarte sporen na
Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend
Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen
Oversized slagdoppen bieden maximale bescherming voor de precieze behandeling van werkstukken met kwetsbare oppervlakken.
Productkenmerken:
Positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken, prototype, meubelmontage, fineren, indrijven van pennen en bussen in kwetsbare omgeving, stoffeerder/zadelmaker, afkloppen van gestoffeerde meubels, splijten van gekapt hout met een wig
Dit artikel 3001.051 - SIMPLEX soft-face mallet, 50:40 TPE-soft; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-Hamers, 50 tot 40 TPE-soft; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel (EH 3001.)
Steel
Inzetten
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."