De SIMPLEX-slaginzet Superplastic (Serie 3207) is met een hardheid van ca. 65 Shore D een middelhard inzetstuk. Deze witte kunststof inzetstukken zijn gemaakt van zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en steviger. Deze speciale versie heeft een kopdiameter van 50mm, maar word in een D40mm behuizing ingebouwd. De extra grote slagvlakken maken een maximale bescherming voor werken met gevoelige oppervlakken mogelijk. Zonder krassen van de behuizing
Productkenmerken:
Indrijven van pennen en bussen in kwetsbare omgeving, positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken, meubelmontage, finsnickeri
Dit artikel 3207.051 - SIMPLEX-inzet superplastic, wit. / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX inzetstuk, 50 tot 40 superplastic, wit. (EH 3207.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."