SIM­PLEX in­zet­stuk, 50 tot 40
superplastic, wit.

EH 3207.

De SIMPLEX-slaginzet Superplastic (Serie 3207) is met een hardheid van ca. 65 Shore D een middelhard inzetstuk. Deze witte kunststof inzetstukken zijn gemaakt van zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en steviger. Deze speciale versie heeft een kopdiameter van 50mm, maar word in een D40mm behuizing ingebouwd. De extra grote slagvlakken maken een maximale bescherming voor werken met gevoelige oppervlakken mogelijk. Zonder krassen van de behuizing

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–slaginzet Superplastic
  • Wit
  • Zacht
  • Middelhard
  • Zeer slijvast
  • Diameter kop D50mm voor het inbouwen in een behuizing D40mm
  • Extra grote slagvlakken voorkomen krassen op de behuizing

Toepassingsgebied

Indrijven van pennen en bussen in kwetsbare omgeving, positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken, meubelmontage, finsnickeri

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Artikelnummer:
3207.051
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 50 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Gewicht: 80 g
  • GTIN: 4030618304050
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaal

Inzet

  • superplastic, wit.
  • Medium hard
  • heel duurzaam
  • slijtvast
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3207. SIMPLEX inzetstuk, 50 tot 40 – superplastic, wit.
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."