SIM­PLEX in­zet­stuk, 50 tot 40
TPE-soft, blauw 

EH 3201.

De SIMPLEX-slaginzet TPE-soft (Serie 3201) is een thermoplastic elastomeer en is met een hardheid van circa 65 Shore A de zachste inzet in de SIMPLEX-Serie. Deze blauwe slaginzet is sterk dempend en voor de meest gevoelige werkzaamheden geschikt. Hij laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na. Deze speciale versie heeft een kopdiameter van 50mm, maar word in een behuizing van D40mm ingebouwd. De extra grote slagvlakken maken een maximale bescherming voor werken met gevoelige oppervlakken mogelijk. Zonder krassen van de behuizing

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–slaginzet TPE-soft
  • Blauw
  • Wit
  • Slijtvrij
  • Sterk dempend
  • Het best geschikt voor werken op kwetsbare werkstukken
  • Kopdiameter D50mm geschikt voor het inbouwen in een behuizing D40mm
  • Extra grote slagvlakken voorkomen krassen door de behuizing

Toepassingsgebied

Positionering van lichte/kwetsbare werkstukken, prototyping, meubel assemblage, fineerwerk

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Artikelnummer:
3201.051
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 50 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Gewicht: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaal

Inzet

  • TPE-soft, blauw 
  • vlekt niet
  • Zacht
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3201. SIMPLEX inzetstuk, 50 tot 40 – TPE-soft, blauw 
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."