De SIMPLEX-slaginzet TPE-soft (Serie 3201) is een thermoplastic elastomeer en is met een hardheid van circa 65 Shore A de zachste inzet in de SIMPLEX-Serie. Deze blauwe slaginzet is sterk dempend en voor de meest gevoelige werkzaamheden geschikt. Hij laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na. Deze speciale versie heeft een kopdiameter van 50mm, maar word in een behuizing van D40mm ingebouwd. De extra grote slagvlakken maken een maximale bescherming voor werken met gevoelige oppervlakken mogelijk. Zonder krassen van de behuizing
Productkenmerken:
Positionering van lichte/kwetsbare werkstukken, prototyping, meubel assemblage, fineerwerk
Dit artikel 3201.051 - SIMPLEX-inzet TPE-soft, blauw / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX inzetstuk, 50 tot 40 TPE-soft, blauw (EH 3201.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."