De houten stelen van Hickory hout uit de serie 3244 zijn ergonomisch gevormd en gelakt. De stelen voor de voorslaghamers D60mm en D80mm zijn 700mm lang, de steel voor de maten D100mm, D125mm en D140mm is 900mm lang. Hickory is een zeer langvezelige houtsoort, wat tot een grotere stabiliteit van de steel resulteert. Daarbij breekt een dergelijke steel niet af of doormidden, Beide delen blijven bij elkaar. Dit voorkomt mogelijke verwondingen
Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen de handgrepen ook achteraf worden gemonteerd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen
Productkenmerken:
Dit artikel 3244.100 - SIMPLEX-steel voor SIMPLEX-voorhamer met gietijzeren behuizing / (Ø: 100 mm/125 mm/140 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX Hickory steel voor SIMPLEX-voorhamer met gietijzeren behuizing (EH 3244.)
Steel
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."