3244.061 - SIMPLEX-steel
voor SIMPLEX-voorhamer met gietijzeren behuizing

De houten stelen van Hickory hout uit de serie 3244 zijn ergonomisch gevormd en gelakt. De stelen voor de voorslaghamers D60mm en D80mm zijn 700mm lang, de steel voor de maten D100mm, D125mm en D140mm is 900mm lang. Hickory is een zeer langvezelige houtsoort, wat tot een grotere stabiliteit van de steel resulteert. Daarbij breekt een dergelijke steel niet af of doormidden, Beide delen blijven bij elkaar. Dit voorkomt mogelijke verwondingen

Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen de handgrepen ook achteraf worden gemonteerd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen

Productkenmerken:

  • Hoogwaardige steel van Hickoryhout voor SIMPLEX-voorslaghamers met gietijzeren behuizing in de maten D60mm tot D140mm.
  • Lengte 700mm en 90mm.
  • Ergonomisch gevormd.
  • Gelakt.
  • Stevige hamerkop.
  • Veilige steel (breekt niet doormidden).
  • Onderdelen vervangbaar, daardoor economisch en grondstof vriendelijk.

Dit artikel 3244.061 - SIMPLEX-steel voor SIMPLEX-voorhamer met gietijzeren behuizing / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX Hick­ory steel  voor SIMPLEX-voorhamer met gietijzeren behuizing (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
530 g
Artikelnummer:
3244.061
SIMPLEX-steel
  • Ø: 60 mm
  • lges : 700 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Gewicht: 530 g
  • GTIN: 4030618311225

Materiaal

Steel

  • hickory 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3244.061
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."