3711.039 - Vervangende schroef
SIMPLEX versterkte gietijzeren behuizing

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikelnummer:
3711.039
Vervangende schroef
  • Ø: 30 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
  • Gewicht: 10 g
  • GTIN: 4030618312727
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Opmerkingen

compleet met bout, moer en veerring 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3711.039
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX housings
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."