Productfilter
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
Meer details
Ø: 30 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
Gewicht: 10 g
GTIN: 4030618312727
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 40 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Gewicht: 10 g
GTIN: 4030618312734
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 50 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Gewicht: 49 g
GTIN: 4030618312741
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 60 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 45 mm x 12 mm x 25 mm
Gewicht: 51 g
GTIN: 4030618312758
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 80 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 60 mm x 24 mm x 24 mm
Gewicht: 400 g
GTIN: 4030618312765
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Opmerkingen
compleet met bout, moer en veerring
Datasheet EH 3711. Vervangende schroeven – SIMPLEX versterkte gietijzeren behuizing
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."