BA­SE­PLEX steel
voor BASEPLEX 'zachte' hamers

EH 3944.

De BASEPLEX- houten stelen van de Serie 3944 zijn ergonomisch gevormd en gelakt. Deze essenhouten stelen zorgen voor een comfortabel slaan en zijn beschikbaar als vervangingsstelen voor de BASEPLEX hamers met zacht oppervlak. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen

Productkenmerken:

  • BASEPLEX-houtsteel voor het eenvoudig verwisselen van de steel bij de BASEPLEX-kunststofhamer.
  • Essen.
  • Ergonomisch gevormd.
  • Gelakt.
  • Economisch, minder grondstoffen benodigd.

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
25 mm/30 mm
lges [mm]:
255 mm
gewicht [g]:
750 g
Artikelnummer:
3944.025
BASEPLEX steel
  • Ø: 25 mm/30 mm
  • lges : 255 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 255 mm x 32 mm x 32 mm
  • Gewicht: 750 g
  • GTIN: 4030618304265
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
110 g
Artikelnummer:
3944.040
BASEPLEX steel
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 290 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 290 mm x 29 mm x 29 mm
  • Gewicht: 110 g
  • GTIN: 4030618304289
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view

Materiaal

  • Hout

Opmerkingen

Ergonomisch, gelakt

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3944. BASEPLEX steel – voor BASEPLEX 'zachte' hamers
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0011462__58459.pdf
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."