De BASEPLEX- houten stelen van de Serie 3944 zijn ergonomisch gevormd en gelakt. Deze essenhouten stelen zorgen voor een comfortabel slaan en zijn beschikbaar als vervangingsstelen voor de BASEPLEX hamers met zacht oppervlak. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen
Productkenmerken:
Dit artikel 3944.025 - BASEPLEX steel voor BASEPLEX 'zachte' hamers / (Ø: 25 mm/30 mm) is een variant van de artikelgroep BASEPLEX steel voor BASEPLEX 'zachte' hamers (EH 3944.)
Ergonomisch, gelakt
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."