SU­PER­CRAFT kunst­stof ha­mers
met ergonomische gevormde, anti-slip en breuk vaste 3 componenten steel

EH 3399.

De kopbuis van de SUPERCRAFT-hamers is gevuld met staalschroot. Dit betekent dat wanneer het slagoppervlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met vertraging volgt. Door de verminderde terugstoot wordt de slagenergie optimaal benut. Dit maakt zeer krachtige slagen mogelijk. Bovendien is het werken met SUPERCRAFT-hamers minder belastend voor gewrichten en stiller dan gangbare stalen hamers.

De verwisselbare slaginzetstukken bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen maximale sterkte met hoogste duurzaamheid. Ze zijn gemaakt van geëxtrudeerd extreem homogeen materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken zijn deze inzetstukken veel slijtvaster en resistenter. Bovendien splintert het niet, zelfs niet bij negatieve temperaturen.

De 3-componentensteel heeft een breekvaste, flexibele glasvezelkern, gecoat met ergonomisch gevormd polypropyleen en een elastomeerlaag die een veilige grip mogelijk maakt, zelfs met vettige handen. De resistente poedercoating van de kop beschermt tegen corrosie. Alle lasnaden zijn volledig robotgelast. Een extreem dichte en hoogwaardige lasverbinding tussen slagplaat en hamerkop voorkomt dat de vulling kan uittreden, ook bij maximale belasting. Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D40mm t/m D60mm.

Productkenmerken:

  • Terugslagvrij, voor zeer krachtige slagen.
  • Geluidsarm en niet-belastend voor gewrichten.
  • Verwisselbare slaginzetstukken uit speciaal nylon met maximale stevigheid.
  • Breekvast, 3-componentensteel met antisliprubber en glasvezelsteel
  • Volledig robotgelast.
  • Verkrijgbaar in diameters D40mm t/m D60mm

Toepassingsgebied

Montering och reparationer inom fordonsindustrin, positionieren und aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, richten, montage, behuizingen, installatiebouw, onderhoudswerkzaamheden, plaatbewerking

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
790 g
Artikelnummer:
3399.040
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 365 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 374 mm x 116 mm x 42 mm
  • Gewicht: 790 g
  • GTIN: 4030618312796
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
375 mm
gewicht [g]:
1040 g
Artikelnummer:
3399.050
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 375 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 382 mm x 120 mm x 50 mm
  • Gewicht: 1040 g
  • GTIN: 4030618312802
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
385 mm
gewicht [g]:
1625 g
Artikelnummer:
3399.060
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 385 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 392 mm x 145 mm x 60 mm
  • Gewicht: 1625 g
  • GTIN: 4030618312581
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaal

Steel

  • ergonomische, 3-componenten steel met antisliphandgreep

Inzetten

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • geluidsdempend
  • Hoge slagkracht
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3399. SUPERCRAFT kunststof hamers – met ergonomische gevormde, anti-slip en breuk vaste 3 componenten steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SUPERCRAFT Hamer
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017909__88275.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."