De kopbuis van de SUPERCRAFT-hamers is gevuld met staalschroot. Dit betekent dat wanneer het slagoppervlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met vertraging volgt. Door de verminderde terugstoot wordt de slagenergie optimaal benut. Dit maakt zeer krachtige slagen mogelijk. Bovendien is het werken met SUPERCRAFT-hamers minder belastend voor gewrichten en stiller dan gangbare stalen hamers.
De verwisselbare slaginzetstukken bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen maximale sterkte met hoogste duurzaamheid. Ze zijn gemaakt van geëxtrudeerd extreem homogeen materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken zijn deze inzetstukken veel slijtvaster en resistenter. Bovendien splintert het niet, zelfs niet bij negatieve temperaturen.
De 3-componentensteel heeft een breekvaste, flexibele glasvezelkern, gecoat met ergonomisch gevormd polypropyleen en een elastomeerlaag die een veilige grip mogelijk maakt, zelfs met vettige handen. De resistente poedercoating van de kop beschermt tegen corrosie. Alle lasnaden zijn volledig robotgelast. Een extreem dichte en hoogwaardige lasverbinding tussen slagplaat en hamerkop voorkomt dat de vulling kan uittreden, ook bij maximale belasting. Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D40mm t/m D60mm.
Productkenmerken:
Montering och reparationer inom fordonsindustrin, positionieren und aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, richten, montage, behuizingen, installatiebouw, onderhoudswerkzaamheden, plaatbewerking
Dit artikel 3399.040 - SUPERCRAFT kunststof hamers met ergonomische gevormde, anti-slip en breuk vaste 3 componenten steel / (Ø: 40 mm) is een variant van de artikelgroep SUPERCRAFT kunststof hamers met ergonomische gevormde, anti-slip en breuk vaste 3 componenten steel (EH 3399.)
Steel
Inzetten
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."