SUPERCRAFT-hamers met zacht oppervlak, terugslagvrij
Terugslagvrij, d.w.z. de kop van de SUPERCRAFT-hamer is gevuld met stalen kogels. Als gevolg hiervan zal de hamer niet terugveren na het slaan van het werkstuk. De volledige slagkracht wordt overgedragen naar het werkstuk dat wordt bewerkt. Terugslagvrije hamers zorgen voor moeiteloos werken en ontziet daardoor de gewrichten.
De vervangbare, slijtvaste nylon inzetstukken gemaakt van speciaal geëxtrudeerd nylon materiaal zijn beide zacht voor het werkstuk en verminderen het geluid dat wordt gegenereerd door het slaan op metalen werkstukken. Ze zijn ook een uitzonderlijk goede keuze voor het slaan op werkstukken met scherpe randen.
De primaire toepassingsgebieden voor onze terugslagvrije SUPERCRAFT kunststof hamers zijn installatie en reparaties in de automotive, richtwerkzaamheden, plaatbewerking en algemene installatiewerkzaamheden met metalen materialen.
De SUPERCRAFT kunststof hamers zijn verkrijgbaar met 3 verschillende stelen:
Alle SUPERCRAFT-hamers zijn gecertificeerd door het testinstituut VPA Remscheid en hebben het GS-veiligheidscertificaat.