De gietijzeren behuizing is speciaal voor de SIMPLEX–splijthamer ontwikkeld. Het heeft een geïntegreerde handgreephuls die het handvat beschermd in geval van ongelukken. Deze robuuste, trillingsdempende behuizing is dankzij de stevige poedercoating zeer duurzaam en heeft een hoge weerstand tegen breken. Het gewicht van 1.900g zorgt voor een grotere kopzwaarte van de splijthamer en draagt daarmee bij aan een grotere splijtwerking
In deze behuizing mogen enkel SIMPLEX-splijthamer-vervangingsdelen worden gemonteerd!
Het verwisselen van onderdelen is niet enkel economisch, maar ook beter voor het milieu
Productkenmerken:
Dit artikel 3011.160 - SIMPLEX behuizingen / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep behuizing voor SIMPLEX kloofbijl (EH 3011.)
Behuizing
compleet met bout, moer en veerring
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."