De handbijl van Halder is een echte eyecatcher! Deze robuuste volledig stalen uitvoering van speciaal gehard staal is naadloos uit één stuk gesmeed en aan alle kanten fijn geslepen en gepolijst. Het blad is zorgvuldig gehard en geslepen. Het handgemaakte, lederen antisliphandvat ziet er niet alleen goed uit, het leer neemt ook vocht op en geeft het na het werk weer af. Het past zich in de loop van de tijd aan de vorm van de hand aan. De zware handbijl van 1000 g is perfect uitgebalanceerd voor optimaal gebruik. Een hoogwaardige lederen snijbescherming beschermt tegen verwondingen tijdens het transport. De fraaie houten kist maakt dit artikel tot een zeer hoogwaardig geschenk.
Productkenmerken:
spijlten van kleine boutblokken en aanmaakhout, spitsen van houten palen, ruw snijwerk, als handige outdoor tool voor kampeerders, jagers, off-roaders etc.
Dit artikel 3555s001 - Handbijl met lederen greep, inclusief hoogwaardige lederen holster verpakt in een houten geschenkkist / () is een variant van de artikelgroep Handbijl met lederen greep, inclusief hoogwaardige lederen holster verpakt in een houten geschenkkist (EH 3555.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."