Hand­bijl 
met lederen greep, inclusief hoogwaardige lederen holster verpakt in een houten geschenkkist

EH 3555.

De handbijl van Halder is een echte eyecatcher! Deze robuuste volledig stalen uitvoering van speciaal gehard staal is naadloos uit één stuk gesmeed en aan alle kanten fijn geslepen en gepolijst. Het blad is zorgvuldig gehard en geslepen. Het handgemaakte, lederen antisliphandvat ziet er niet alleen goed uit, het leer neemt ook vocht op en geeft het na het werk weer af. Het past zich in de loop van de tijd aan de vorm van de hand aan. De zware handbijl van 1000 g is perfect uitgebalanceerd voor optimaal gebruik. Een hoogwaardige lederen snijbescherming beschermt tegen verwondingen tijdens het transport. De fraaie houten kist maakt dit artikel tot een zeer hoogwaardig geschenk.

Productkenmerken:

  • Robuust volledig stalen uitvoering van speciaal gehard staal.
  • Aan alle kanten fijn geslepen en gepolijst.
  • Gewicht 1000 g, perfect uitgebalanceerd.
  • Lederen antisliphandgreep past zich aan de handvorm aan.
  • Incl. hoogwaardige lederen holster.
  • Perfect geschenk dankzij de mooie houten geschenkkist.

Toepassingsgebied

spijlten van kleine boutblokken en aanmaakhout, spitsen van houten palen, ruw snijwerk, als handige outdoor tool voor kampeerders, jagers, off-roaders etc.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
1800 g
Artikelnummer:
3555s001
Handbijl 
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 380 mm x 190 mm x 70 mm
  • Gewicht: 1800 g
  • GTIN: 4030618312826
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Materiaal

  • hittebestendig staal, naadloos gesmeed in een stuk, gepolijst en geslepen aan alle zijden

Overige producten

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3555. Handbijl  – met lederen greep, inclusief hoogwaardige lederen holster verpakt in een houten geschenkkist
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."