Hand­bijl 
met lederen greep, inclusief hoogwaardige lederen holster ter bescherming

EH 3555.

De Halder-handbijl ziet er fantastisch uit! Deze robuuste geheelstalen uitvoering van speciaal gietstaal is naadloos en uit een enkel stuk gesmeed, aan alle zijden geslepen en gepolijst. De 1000g zware handbijl is perfect uitgebalanceerd voor een optimale hantering

Het blad is zorgvuldig gehard en geslepen

De handgemaakte, anti-slip lederen greep ziet er niet enkel goed uit, het neemt ook vocht op die op de bijl kan zitten na de gedane arbeid. In de loop van de tijd past de greep zich aan de hand aan

Een hoogwaardige lederen beschermhuls voorkomt verwondingen

Productkenmerken:

  • Robuuste geheel stalen uitvoering van speciaal gehard staal.
  • Aan alle zijden fijn geslepen en gepolijst.
  • Gewicht 1000g, perfect uitgebalanceerd.
  • Anti-slip lederen greep past zich aan de vorm van de hand aan.
  • Incl. lederen holster.

Toepassingsgebied

spijlten van kleine boutblokken en aanmaakhout, spitsen van houten palen, ruw snijwerk, als handige outdoor tool voor kampeerders, jagers, off-roaders etc.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

lbeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
lbeil [mm]:
370 mm
lspalt [mm]:
90 mm
gewicht [g]:
1000 g
Artikelnummer:
3555.375
Handbijl 
  • lbeil : 370 mm
  • lspalt : 90 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 370 mm x 90 mm x 138 mm
  • Gewicht: 1000 g
  • GTIN: 4030618311959
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Materiaal

  • hittebestendig staal, naadloos gesmeed in een stuk, gepolijst en geslepen aan alle zijden

Overige producten

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3555. Handbijl  – met lederen greep, inclusief hoogwaardige lederen holster ter bescherming
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."