Duurzame, gesmede gespleten splitwig met een grote slagplaat voor eenvoudig en efficiënt splijten van brandhout.
Gedraaid tot de optimale hoek van 20 °, levert de rand een enorme kloofkracht. De wig is ideaal voor het splitsen van hout met noesten en vormt de perfecte aanvulling op de SIMPLEX-kloofbijl, art.nr. 3007.160, de SIMPLEX axe, art. nr. 3007.750 en onze SIMPLEX voorhamers (artikelnrs. 3007.081-141).
Gesmede verzonken grepen aan de zijkanten zorgen voor een veilige hantering en inbrengen van de wig in het hout. Schuine groeven zorgen ervoor dat de wig niet terugkaatst - zelfs niet in bevroren hout. Gemakkelijk zichtbaar dankzij de oranje oppervlaktecoating.
De gedraaide splijtwig wordt geleverd in een handige plastic transportdoos.