심플렉스 프로모션 박스
EH 3026.
SIMPLEX 소프트-페이스 말렛 합성 고무 / TPE-중질 마그네틱 홀더
SIMPLEX Plus Box Starter Kit
EH 3027.
SIMPLEX soft-face mallet D60, rubber composition with "stand-up" / superplastic as well as one TPE-soft and one TPE-mid insert plus bottle opener
SIMPLEX soft-face mallet D80, rubber composition with "stand-up" / superplastic as well as one TPE-soft and one TPE-mid insert plus bottle opener
SIMPLEX 원예 및 조경 플러스 박스
SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D60, "스탠드업"/슈퍼플라스틱 플러스 STABILA 수준기를 갖춘 고무 구성
SIMPLEX 플러스 박스
SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80, "스탠드업"/슈퍼플라스틱 및 TPE 소프트 1개와 TPE-미드 인서트 1개, 겨울용 캡 포함 고무 구성
Dreamteam 건설 프로모션 박스
SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80, "스탠드업"/초소성 및 PICARD 광산 썰매 BlackTec®이 포함된 고무 구성
Dreamteam 바닥 타일링 프로모션 박스
EH 3113.
SIMPLEX 소프트 페이스 망치, TPE-소프트/TPE-미드 및 PICARD 타일러 해머
Promotional Box Dreamteam Door and Window Construction
SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / TPE-mid and SECURAL plus soft-face mallet
프로모션 박스 "드림 인테리어"
EH 3117.
SIMPLEX 소프트-페이스 망치, TPE-연질 과 세큐랄 소프트-페이스 망치
목공 작업 박스
SIMPLEX 소프트-페이스 망치 50:40 TPE-연질 / 슈퍼 플라스틱 그리고 2x BESSEY GEARKLAMP
SIMPLEX 조이너 작업 플러스 박스
SIMPLEX 소프트 페이스 망치, TPE-소프트/슈퍼플라스틱 플러스 컨투어 게이지
SIMPLEX Promotional Box Automotive
EH 3749.
SIMPLEX soft-face mallet D40, copper / soft metal plus puncher
클래식 박스
SIMPLEX 소프트-페이스 말렛, 합성고무 / 슈퍼 플라스틱 그리고 피카드 목수 지붕공 망치
Contact Form