EH 3026.
이 프로모션 상자에는 흠집이 없는 SIMPLEX 소프트 페이스 망치, 품번 3026.060 이 들어있습니다. 추가로 실용적인 새로운 마그네틱 홀더 포함
고무 합성물/플라스틱의 인서트 조합이 있는 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D60mm(art. 3026.060)는 Halder의 만능 제품입니다. 초저 마모, 충격 완충 및 무취의 중간 경질 고무 인서트는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 서비스 수명을 제공합니다. 빨간색 경질 플라스틱 인서트는 강력한 충격을 허용하며 오일 및 그리스에 강합니다. 주철로 만들어진 하우징은 높은 수준의 파손 저항을 제공하는 통합 핸들 보호 슬리브와 함께 제공됩니다. 진동을 억제하고 인체 공학적으로 설계된 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅이 되어 있어 먼지에 강합니다. 스마트 SIMPLEX 원칙에 따라 모든 구성 요소를 교체할 수 있으며 개조할 수 있습니다. 이는 곧 돈과 자원의 절약으로 이어집니다.
Halder의 마그네틱 홀더는 블로우 오프 건, 케이블, 튜브, 의류, 배리어 테이프 등을 위한 다기능 및 다용도 마운트로 사용됩니다. 홀더를 사용하면 홀더를 제자리에 나사로 고정할 필요 없이 항목을 쉽게 부착/매달 수 있습니다. 플라스틱으로 제작된 견고한 홀더는 냄비 자석(D65mm)에 내장된 6개의 네오디뮴 자석 덕분에 엄청난 고정력을 자랑합니다. 고무로 덮인 접촉면은 기름에 강하고 고정면의 긁힘을 방지합니다. 특수 모양은 이중 사용 영역(예: 압축 공기총 및 호스용)을 제공하고 부착/매달린 품목이 실수로 미끄러지거나 미끄러지는 것을 방지합니다. 이것은 작업장을 안전하게 유지하고 걸려 넘어지는 위험을 제거합니다.
유지보수 및 수리
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.
더 자세히
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.