Dreamteam 바닥 타일링 프로모션 박스
SIMPLEX 소프트 페이스 망치, TPE-소프트/TPE-미드 및 PICARD 타일러 해머

EH 3113.

프로모션 상자 FLOOR TILING DREAM TEAM은 HALDER와 PICARD가 만든 두 명의 바닥 타일 전문가로 구성됩니다.

HALDER에서 제작한 TPE-소프트/TPE-미드 인서트 조합이 포함된 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D40mm(제품 번호 3113.040)는 PICARD 타일러 해머를 이상적으로 보완합니다. 타일은 손상 없이 조심스럽게 배치할 수 있습니다. 통합 핸들 보호 슬리브가 있는 알루미늄 하우징은 해머를 초경량 도구(345g)로 변환하고 사용자가 적절한 양의 충격력을 쉽게 적용하고 제어할 수 있도록 합니다. 두 인서트 모두 손상을 일으키지 않으며 기존 고무 망치와 달리 원하지 않는 고무 손상도 남기지 않습니다. 파란색 TPE 소프트 인서트는 부드럽고 뛰어난 충격 쿠셔닝을 제공합니다. 중간 정도의 단단한 회색 TPE 미드 인서트를 사용하면 충격력이 증가된 작업이 가능합니다. 스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 구성 요소를 교체할 수 있습니다. 이는 귀하의 지갑과 환경 모두에 도움이 됩니다.

PICARD 타일 해머(제품 번호 0008390)는 진동 감쇠 기능이 있는 인체공학적 2성분 핸들이 특징이며, 내부 섬유 유리 코어 덕분에 손쉬운 조작이 가능합니다. 미끄럼 방지 핸들 영역과 핸들 끝에 있는 서스펜션 아이가 안전한 작업을 보장합니다. 해머 헤드에는 다양한 충격 측면이 있습니다. 평평한 면을 사용하면 득점된 타일을 완벽한 정확도로 부술 수 있습니다. 반대편의 단단한 금속 팁은 탄 표면을 힘들이지 않고도 정밀하게 뚫습니다. 그 쪽은 둥근 구멍 도구를 사용하여 타일에 구멍을 뚫는 데에도 사용할 수 있습니다. 매우 가벼운(180g) 이 해머는 매우 견고하고 내구성이 뛰어납니다.

제품 특징:

HALDER와 PICARD 두 바닥 타일 전문가가 함께하는 프로모션 박스 FLOOR TILING DREAM TEAM.

  • TPE-소프트(부드러움, 손상 없음) / TPE-mid(회색, 중간 단단함, 손상 없음) 인서트 조합이 포함된 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D40mm(품목 3113.040) 포함:
    • 통합 핸들 보호 슬리브가 있는 알루미늄 하우징은 해머를 초경량 도구(345g)로 변환하고 사용자가 적절한 양의 충격력을 쉽게 적용하고 제어할 수 있도록 합니다.
    • 타일을 손상시키지 않고 조심스럽게 타일을 배치할 수 있습니다.
    • 색상 손상이 없으며, 기존의 고무 망치와는 달리 원치 않는 검은색 고무 손상이 남지 않습니다.
    • 모든 부품은 교체/개조가 가능하므로 매우 효율적이고 환경 친화적입니다.
  • 여기에 PICARD 타일러의 망치를 추가하십시오(제품 0008390):
    • 내부에 유리섬유 코어가 있는 인체공학적이고 진동을 완화하는 2종 성분 핸들.
    • 미끄럼 방지 그립 존.
    • 도구를 고정하기 위해 핸들 끝에 있는 서스펜션 고리.
    • 가볍지만(180g) 매우 견고하고 내구성이 뛰어납니다.
    • 점수가 매겨진 타일을 깨기 위한 평평한 면입니다.
    • 통합된 초경금속 팁이 탄 표면을 뚫고 나옵니다. 팁은 둥근 구멍 도구를 사용하여 타일에 구멍을 뚫는 데에도 사용할 수 있습니다.

적용 범위

바닥 수평 맞춤

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
gewicht [g]:
525 g
제품 번호:
3113s002
Promotional Box
  • 길이 x 넓이 x 높이: 125 mm x 50 mm x 400 mm
  • 무게: 525 g
  • GTIN: 4030618311980
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3113. Dreamteam 바닥 타일링 프로모션 박스 – SIMPLEX 소프트 페이스 망치, TPE-소프트/TPE-미드 및 PICARD 타일러 해머
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools