EH 3117.
Plus box joiner's work 에는 HALDER의 "조이너 해머"와 편리한 추가 기능으로 윤곽 게이지가 포함되어 있습니다.
이 SIMPLEX 소프트 페이스 망치(Art. 3117.051)는 D40mm 하우징에 내장된 특수 D50mm 인서트와 함께 제공됩니다. 대형 접촉 표면은 해머 하우징이 사용자가 작업 중인 민감한 표면과 접촉하지 않도록 보장합니다. TPE 소프트(파란색, 소프트, 흠집 없음)/슈퍼플라스틱(흰색, 중간 경도)의 인서트 조합이 장착된 해머는 찬장 조립이나 베니어링과 같은 작업을 완료하는 데 타격 블록이 필요하지 않습니다. 파란색 인서트를 사용하면 손상 없이 작업물의 가장자리를 직접 타격할 수도 있습니다. 더 큰 충격력을 제공하는 더욱 견고한 초소성 인서트는 리핑 치즐과 함께 사용하기에 이상적입니다. 핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 사용자는 적절한 양의 충격력을 쉽게 적용하고 제어할 수 있습니다. 또한 소프트 페이스 망치를 최소한의 무게로 휴대하기 쉬운 도구로 만들어줍니다. 스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 구성 요소는 교체 및 개조가 가능합니다. 이는 돈과 자원 모두를 절약하는 것을 의미합니다. 잠금 기능이 포함된 윤곽 게이지를 사용하면 사용자가 윤곽을 쉽고 정확하게 복사할 수 있습니다. 문설주나 난방 파이프에. 이 도구를 사용하면 복잡한 윤곽에서도 스크랩 없이 뛰어난 작업 결과를 얻을 수 있습니다.
제품 특징:
목공 작업용 프로모션 상자
끼워맞춤 작업, 가구 조립
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.