표준 클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 12 용

EH 23320.

클램핑 죠오는 플로팅 클램프 23320.0008, 23320.0012 와 23320.0014 에 적용 가능함.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

버전
그림
클램핑 범위 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
하부 스탠다드 클램핑 죠오
그림:
1
클램핑 범위 [mm]:
-
제품 번호:
23320.0050
CAD
문서
표준 클램핑 죠오
  • 하부 스탠다드 클램핑 죠오 – 그림 1
  • 시스템: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • 무게: 99 g
show article view
표준 클램핑 죠오
버전:
상부 스탠다드 클램핑 죠오
그림:
2
클램핑 범위 [mm]:
0 – 12 mm
제품 번호:
23320.0052
CAD
문서
표준 클램핑 죠오
  • 상부 스탠다드 클램핑 죠오 – 그림 2
  • 시스템: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 21 mm
  • 클램핑 범위: 0 mm – 12 mm
  • 무게: 69 g
show article view
표준 클램핑 죠오

재질

  • 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리

조립

고객이 제작해서 사용할 경우, 상부 클램핑 죠오에 있는 클램프 하우징 속에 10 mm 깊이로 고정나사 (M 8 - 12.9, 43 Nm)를 삽입해야 하고, 하부 클램핑 죠오에 있는 클램프 하우징 속에는 9 mm로 삽입해야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23320. 표준 클램핑 죠오 – 플로팅 클램프 M 12 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.