23320.0050 - 표준 클램핑 죠오
플로팅 클램프 M 12 용

클램핑 죠오는 플로팅 클램프 23320.0008, 23320.0012 와 23320.0014 에 적용 가능함.

이 폼목은 23320.0050 - 표준 클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 12 용 / 하부 스탠다드 클램핑 죠오 () 품목 그룹의 한 버전입니다 표준 클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 12 용 (EH 23320.)

버전
그림
클램핑 범위 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
하부 스탠다드 클램핑 죠오
그림:
1
클램핑 범위 [mm]:
-
제품 번호:
23320.0050
문서
표준 클램핑 죠오
  • 하부 스탠다드 클램핑 죠오 – 그림 1
  • 시스템: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • 무게: 99 g
표준 클램핑 죠오

재질

  • 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리

조립

고객이 제작해서 사용할 경우, 상부 클램핑 죠오에 있는 클램프 하우징 속에 10 mm 깊이로 고정나사 (M 8 - 12.9, 43 Nm)를 삽입해야 하고, 하부 클램핑 죠오에 있는 클램프 하우징 속에는 9 mm로 삽입해야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23320.0050
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성